Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

BDSU

Los sistemas de monitorización de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías herméticas de 12 V y 16 V.

BDS-256XL

El BDS–256XL es un monitor de batería independiente para aplicaciones SAI. Monitoriza baterías de 2 V a 16 V, pero está optimizado para monitorizar células VLA de 2 V.

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

El tester de resistencia de células Cellcorder™ CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente las normas IEEE para la comprobación de baterías.

Hidrómetro digital de batería

El DMA35 es un medidor digital de temperatura y gravedad específica del electrolito, independiente y portátil, adecuado para los entornos industriales más exigentes.

BCT-2000

El BCT-2000 analiza cadenas de celdas de cualquier tamaño (hasta 256), realiza pruebas de capacidad de corriente constante, capacidad de suministro eléctrico y admite pruebas de SAI, entre otras funciones.

Unidades de carga continua

La unidad de carga continua proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede utilizarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como unidad independiente con la Caja de control manual.

Battery Xplorer Enterprise

El BXE cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que permite una fácil comprobación de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación