Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert PCW, unidad de refrigeración de sala por agua refrigerada

Liebert PCW es el climatizador ideal y una solución eficiente para proporcionar aire acondicionado a centros de datos y salas de servidores. Este sistema de agua refrigerada está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van desde 200 kW hasta 6 MW.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Transporte
  • Telecomunicaciones

Liebert PCW es el climatizador ideal y una solución eficiente para proporcionar aire acondicionado a centros de datos y salas de servidores. Este sistema de agua refrigerada está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van desde 200 kW hasta 6 MW.

Beneficios

Ahorre hasta un 65 % en eficiencia energética: Liebert PCW es la unidad de agua refrigerada y montaje en el suelo con mayor rendimiento de su categoría
 Adecuada para todos los entornos de centros de datos, gracias a su amplia variedad de configuraciones que se adapta a cualquier requisito del cliente
 Instalación simplificada independientemente de la configuración seleccionada
 Adaptada a la nube: Liebert PCW resulta idóneo para centros de datos que se enfrentan a las variaciones de carga y temperatura causadas por la tecnología basada en la nube

Características

Ventiladores EC 2.0: En el núcleo de la unidad Liebert PCW se encuentran los ventiladores EC, que reducen drásticamente el nivel de ruido generado durante el funcionamiento y aumentan significativamente el rendimiento de la unidad
Diseño aeraúlico del interior de la unidad :el diseño vanguardista de la batería y el panel eléctrico, sitúa a la unidad Liebert PCW al frente de la refrigeración de precisión de los centros de datos.
 Tecnología de humidificación eficiente: para mantener el contenido de humedad en el ambiente, Liebert® PCW cuenta con un humidificador ultrasónico. Si lo prefiere, se pueden incorporar dos opciones de humidificación eficientes, como son el humidificador por infrarrojos y el humidificador de electrodos
Control  iCOMTM: el modo inteligente consiste en un algoritmo de control único desarrollado para la aplicación SmartAisleTM (cerramiento de pasillo frío) que ajusta dinámicamente el flujo de aire y la refrigeración para satisfacer las necesidades de los servidores y eliminar la necesidad de refrigerar en exceso la instalación.
 Solución definitiva: Liebert PCW se combina con los chillers de freecooling adiabático Liebert® AFC para proporcionar un rendimiento óptimo a todo el sistema de gestión térmica.
 Instalación simplificada: las patas ajustables, el kit de conexión eléctrica rápida y la conexión de agua a petición permiten una instalación realmente fácil.  

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación