Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert DCL: refrigeración modular de racks de hasta 35 kW

Liebert DCL es la unidad de Thermal Management para la conexión lateral a armarios de servidores que ofrece una amplia gama de funciones diseñadas específicamente para aplicaciones de centros de datos. La unidad está disponible en dos arquitecturas diferentes, bucle cerrado o bucle híbrido y en múltiples combinaciones de hasta cuatro racks de servidores para satisfacer las necesidades de cualquier cliente.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing

Beneficios

Flexibilidad
 Diseño en bucle cerrado y bucle híbrido
 Distinto tamaño, altura y profundidad para responder a los distintos 42U o 47U
 Numerosas combinaciones de racks y módulos de refrigeración, de hasta 4 racks por unidad de refrigeración (2 en cada lado)
  Válvula de modulación de 3 vías ajustable en campo a 2 vías
 Ventiladores EC de velocidad variable para modular el caudal de aire
 Lógica de control de válvulas y temperatura basada en selección de sensores
 Sensores de temperatura de rack remoto con 2 sondas
 Con ruedas para una colocación sencilla.
 Varias unidades se comunican unas con otras para mejorar el rendimiento del sistema y reducir el consumo energético. 
 La pantalla gráfica ICOM de gran tamaño permite una fácil navegación y una visualización clara de los datos.
 
Disponibilidad
 Se autoadapta a condiciones cambiantes para proporcionar control ambiental de precisión las 24 horas, los 7 días de la semana
 Control iCOM de Liebert que proporciona: Una lógica de control «a prueba de fallos» (para maximizar la velocidad del ventilador y el flujo de agua en caso de fallo de la controladora), supervisión del estado de las puertas del rack y liberación automática de puertas
 Opción de fuente de alimentación doble
 Versión con batería doble
 Control remoto a través de tarjeta IS-Unity (protocolos SNMP V3/https) 
 
Mínimo coste total de propiedad
 Diseñado para una mayor temperatura del aire de retorno a fin de maximizar la capacidad de refrigeración.
 Solo se necesita acceso frontal y trasero, lo que minimiza el tiempo de servicio e instalación.
 Los ventiladores EC de velocidad variable funcionan eficientemente para reducir el consumo energético.
 
Resulta idóneo para
 Centros de datos pequeños y medianos.
 Suelos elevados o no elevados.
 Salas con un techo bajo en las que el aire no puede canalizarse.
 Solución completa para salas informáticas pequeñas 

Características

 Puertas del rack: Supervisión de estado y liberación automática
 Lógica de control «a prueba de fallos» (para maximizar la velocidad del ventilador y el flujo de agua en caso de fallo de la controladora)
 Válvula de modulación de 3 vías ajustable en campo a 2 vías
 Versión con batería doble
 Ventiladores EC con velocidad variable para la modulación automática del caudal de aire según las necesidades del servidor
 Compuertas de sobrepresión para evitar el bypass del aire a través de la unidad inactiva
 Conexiones superiores o inferiores para todos los medios
 Opción de fuente de alimentación doble disponible
 Funcionamiento eficiente con control iCOMTM 

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación