The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Switch KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer

Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM sigue proporcionando la solución KVM necesaria para acceder a datos clasificados y no clasificados. A través de un conector de puerto de vídeo universal totalmente nuevo, Cybex™ Secure MultiViewer admite una combinación de conexiones de vídeo DP, HDMI y DVI-D sin necesidad de adaptadores. Cybex™ Secure MultiViewer puede utilizarse en una configuración de una o dos pantallas con hasta 16 ordenadores en una sola y funciones como mosaico, ventanas y pantalla táctil, escalado, imagen en imagen (PIP) o diseño personalizado.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Permite ver simultáneamente varios ordenadores separados en una sola pantalla.
Capacidad para interactuar con varias clasificaciones de seguridad en una sola pantalla.
Con CNS, el teclado y el ratón cambian sin problemas cuando se mantiene presionada la tecla CTRL izquierda y se mueve el cursor por los bordes de la ventana.
Interacción directa con cualquier aplicación a través de las funciones de pantalla táctil.
Lectores de tarjetas inteligentes (CAC) o biométricos para autenticación en varios ordenadores seguros.
Garantía: 3 años de cobertura completa con garantía de fábrica - Garantía ampliada opcional disponible

Descripción general de especificaciones de modelos
SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port
3 in   17.4 in   11.8 in   15.4 lbs  
SCMV285DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 8 port
2.6 in   17.4 in   7.2 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 4 port
1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.5 lbs  

Beneficios

 Permite ver información en una pantalla única desde varios ordenadores aislados
Las funciones de pantalla de doble cabezal ofrecen al usuario visibilidad de los ordenadores a través de dos pantallas en modo de pantalla duplicada o extendida
Proporciona opciones flexibles de diseño de pantalla múltiple para los usuarios; mosaico, escala, PIP o personalizado
Bloqueo de dispositivos USB no autorizados, aunque permitiendo una conmutación segura de tarjetas inteligentes y dispositivos biométricos entre ordenadores
Puertos universales de vídeo: DP, HDMI o DVI-D sin adaptadores
Etiquetas holográficas a prueba de manipulaciones para garantizar que el hardware no ha sido comprometido
Mejora la capacidad de realizar varias tareas al mantener múltiples sistemas críticos en el campo de visión del usuario
Indicación de estado de bloqueo del teclado en la parte frontal del switch MultiViewer

Características

Los puertos de switch aislados proporcionan rutas de procesamiento discretas a cada sistema
El vídeo admite hasta UHD 4K a 30 Hz
Opciones de diseño de pantalla/ventana flexibles sin retraso
La conmutación segura de KVM permite la interacción con varios ordenadores de diferentes clasificaciones de seguridad en una pantalla única o doble
Conmutación de la navegación del cursor (CNS): el control del teclado y el ratón cambia sin problemas cuando se mantiene presionada la tecla CTRL izquierda y se mueve el cursor por los bordes de la ventana.
Soporte de pantalla táctil
Conectores de vídeo universales: admite HDMI o DP en el mismo puerto de entrada de vídeo físico 
Lector de tarjetas inteligentes (CAC) o lectores biométricos para autenticación en varios ordenadores seguros (modelos de 4 y 8 puertos)
Elimina la necesidad de varios periféricos de hardware, como pantallas, teclados y ratones.
Facilidad de instalación y uso

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serie y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación