The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Avocent HMXMGR Management Appliance

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile
Garantía: 2 Years

Beneficios

Características

Eliminates Distance Limitations within the LAN - Allows computers and users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and Digital Audio - For intensive graphic and audio applications
Centralized Management - Via a single console, including access, desktop pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management - HMX system allows user administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security - 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling - Removes the need for dedicated cabling between user and computer
Digital DVI Video - Up to 1920x1200
USB Support - USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability - Between the HMX extender system and the single- and dual-video, high-resolution products

Avocent HMXMGR Management Appliance
Product Overview
Tipo
HPKVM
Puertos de entrada
N/A
Puertos de salida
N/A
Conexión de vídeo
N/A
Resolución de vídeo
N/A
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
N/A
USB ports
Not Active
USB Hub Support
N/A
Operational Conditions
Temperatura operativa
0 to 40ºC / 32 to 104ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
13 lbs
Peso (lbs / kg)
5.9 kgs
Altura (pulgadas / mm)
1.7 in
Altura (pulgadas / mm)
43.18 kgs
Anchura (pulgadas / mm)
16.8 in
Anchura (pulgadas / mm)
426.72 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
14 in
Profundidad (pulgadas / mm)
355.6 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación