Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ Avocent® ADX Platform

Vertiv™ Avocent® ADX Platform se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de IT abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent ADX Platform ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
La experiencia KVM más rápida y con más funciones en un solo dispositivo
Toda la arquitectura digital para despliegues flexibles y escalables
La gestión más amplia de dispositivos de TI
Tecnología resistente y segura que admite más de 100 usuarios simultáneos
Arquitectura común con estándares abiertos, plataformas y APIs  
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años

Vertiv™ Avocent® ADX Platform se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de IT abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent ADX Platform ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.

Descripción general de especificaciones de modelos
Plataforma de gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Digital Infrastructure   2 x USB, 1 x Management   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
          1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Infraestructura digital   2 x 10/100 mb de conectividad SP 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 a 30 Hz, color de 16 bits   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Dispositivo serie Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Infraestructura digital   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x puerto de ali   1 x puerto de alimentación       1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  

Beneficios

Administración y control simplificados de la infraestructura virtual y física
Acceso seguro y auditable a dispositivos para operadores de TI
Mejora en la eficiencia de realizar cambios en los dispositivos de TI
Minimiza los costes con consolidación de IP, PoE y automatización de API
Escalabilidad mejorada con dispositivos diversos y sesiones más remotas
Plataforma resiliente para la seguridad, fiabilidad y alta demanda del ancho de banda
Mayor productividad para el acceso remoto y el trabajo remoto
Escalable para satisfacer diversas necesidades de conectividad y resolución
Acceso seguro a dispositivos remotos

Características

Arquitectura común con una plataforma y API abiertas
Despliegues flexibles y escalables
Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
USB-C nativo para adaptarse a las tendencias de TI
Dispositivo KVM 4K direccionable por IP
Actualizaciones de firmware centralizadas para limitar el riesgo de seguridad

 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serie y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación