PSI5-3000RT120LITAA
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
PSI5-3000RT120LITAA
- Banking
- Financial and Insurance
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Beneficios
Características
Especificaciones
Version 3- The Liebert® PSI5 Lithium-Ion TAA UPS is ideally suited to protect critical infrastructure in edge or distributed IT applications. Lithium-ion batteries have a life expectancy of 8-10years, which is up to 3 times longer than VRLA batteries.
- Product Overview
- Potencia nominal
- V1
- Rango de tensión de entrada
- V1
- Rango de tensión de salida
- V1
- Rendimiento
- V1
- Cableado
- V1
- Peso (lbs / kg)
- 53.5 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 24.3 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 3.4 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 86 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.2 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 438 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 24.8 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 630 mm
- Interfaces/Ports
- Opciones de interfaz
- Optional communications card (Liebert® IntelliSlot™ UNITY), USB, EPO connector
- Protocolos
- SNMP and web management enabled with optional Liebert® IntelliSlot™ UNITY communications card
- Panel de control
- Rotatable LCD display provides flexible installation options (rack/tower)
- Acceso a servicios
- Front Access (hot-swappable battery kits)
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Miscellaneous
- General
- Pure sinewave output on battery
- Listados
- UN38.3, UL 1778, c-UL-us Listed, NOM, FCC Part 15, Class B
- Topología
- Line-interactive (automatic voltage regulation)