Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Switch de transferencia para rack Vertiv™ Geist™

El switch de transferencia para rack (RTS) Vertiv™ Geist™ proporciona alimentación redundante a los dispositivos de una sola entrada. Dos entradas de alimentación independientes permiten conectarse a una fuente de alimentación primaria y secundaria. El switch Vertiv™ Geist™ detecta de forma automática la pérdida de alimentación y conmuta la carga a una fuente de tensión alternativa entre 4 y 8 milisegundos sin necesidad de intervención humana. Esto garantiza que el equipo permanezca encendido hasta que la fuente de alimentación primaria regrese y proporcione la máxima fiabilidad.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Conmutación automática•Topología de conmutación redundante•Velocidades de transferencia <4-8 ms
Actualizable e intercambiable en caliente
Conexión en cadena tolerante a fallos con Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)•Agregación IP: hasta 50 dispositivos
Con sensores opcionales, proporciona monitorización ambiental
Opciones de salida: Salidas combinadas C13/C19•Garantía de cinco años con registro; garantía estándar de tres años  
Garantía: Garantía de cinco años con registro; garantía estándar de tres años.

El switch de transferencia para rack (RTS) Vertiv™ Geist™ proporciona alimentación redundante a los dispositivos de una sola entrada. Dos entradas de alimentación independientes permiten a los usuarios conectarse a una fuente de alimentación primaria y secundaria. El switch de transferencia para rack Vertiv™ Geist™ detecta de forma automática la pérdida de alimentación y conmuta la carga a una fuente de tensión alternativa entre 4 y 8 milisegundos sin necesidad de intervención humana. Esto garantiza que el equipo permanezca encendido hasta que la fuente de alimentación primaria regrese y proporcione la máxima fiabilidad para aplicaciones críticas. El switch de transferencia para rack es un switch de transición abierto que utiliza un proceso “break before make” para la transferencia entre la fuente de alimentación primaria y la secundaria. Este método de conmutación no requiere sincronización de fase entre las dos fuentes de alimentación, por lo que es adecuado para su uso tanto en centros de datos como en ubicaciones Edge. También incluye switches redundantes mejorados y termistores con fusible a prueba de fallos para mitigar la sobretensión de corriente durante las transferencias y proteger el equipo crítico durante la conmutación por error.

Descripción general de especificaciones de modelos
VA4U1100
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N1100
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N2100
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N3100
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  
Detección automática de pérdida de alimentación
Conmutación de energía fiable
Tecnología actualizable
Inteligencia mejorada
Detección automática de pérdida de alimentación
Predice sobrecargas con métricas de uso de energía en tiempo real
Admite transferencias fuera de fase
Velocidades de transferencia < 4-8 ms
Sencilla interfaz en el panel delantero
Salidas combinadas C13/C19

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación