Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

UU30010L

El Vertiv Geist VP7UV0A0 es una unidad de distribución de energía en rack vertical con una entrada universal que admite configuraciones de alimentación de CA comunes. Cuenta con (18) salidas U-Lock C13 y (12) tomas U-Lock C19 que proporcionan una capacidad de alimentación de 22kW. Esta unidad puede admitir alimentación de entrada de 32A-63A y de 208V-415V en configuraciones monofásicas y trifásicas. Ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un único modelo para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Para definir la configuración de alimentación de entrada, elija el cable lateral de instalación correcto (se vende por separado) para instalar la UPDU Vertiv Geist en su sistema de red. Las salidas U-Lock patentadas por Vertiv ayudan a proteger las conexiones de enchufe y a reducir el riesgo de tiempo de inactividad causado por la desconexión accidental del cable.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
PDU UNIVERSAL: Vertiv Geist VP7UV0A0 ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un modelo único para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Admite alimentación de entrada de 32A-63A y 208V-415V en configuración 1Phase y 3Phase. IMD DE ÚLTIMA GENERACIÓN: Vea fácilmente sus datos con la pantalla LCD de alto contraste de 128 x 128. Tiene un sensor de orientación interno que ajusta inteligentemente la pantalla en función de la instalación horizontal o vertical. SALVAGUARDA TUS DATOS: La seguridad mejorada ayuda a proteger tus datos y operaciones. Cuenta con un arranque seguro que utiliza un anclaje de confianza basado en hardware. Tiene un puerto redundante de alimentación eléctrica que conecta dos IMD en el rack y proporciona energía de backup. DOBLE CERTIFICACIÓN (UL/CE) Y CONFORME A TAA: Esta PDU para rack monitorizada Vertiv Geist tiene doble certificación (UL/CE), conforme a TAA y tiene el certificado RoHS. Ayuda a garantizar un proceso de selección, adquisición y despliegue más fluido para quienes dependen de los gobiernos federal, estatal y local. 100 % PROBADO: Todas las PDU para rack Vertiv Geist se prueban individualmente para comprobar su funcionalidad y fiabilidad. La unidad incluye una garantía de tres años que se puede ampliar a cinco años si la unidad se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantía: Las UPDU de Vertiv Geist disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Beneficios

SEGURIDAD MEJORADA: Incluye mejoras de seguridad que incluyen arranque seguro mediante un anclaje de confianza basado en hardware para ayudar a garantizar que los datos y las operaciones estén protegidos. CON CERTIFICACIÓN DEL SECTOR (UL, CE, TAA, RoHS): Cada PDU para montaje en rack tiene doble lista (UL/CE), cumple con TAA y certificación RoHS. Se somete a pruebas individuales de funcionalidad y fiabilidad para garantizar que su red esté alimentada por una regleta de alimentación inteligente fiable. La unidad viene con una garantía de 3 años que puede ampliarse a 5 años si se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Características

REDUCE EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTACIÓN: El dispositivo de monitorización intercambiable de última generación cuenta con un puerto de distribución de alimentación redundante que permite a los usuarios conectar dos IMD en el rack y proporcionar alimentación de reserva a la IMD en caso de pérdida de alimentación. PANTALLA DE ALTA VIBILIDAD: Esta PDU inteligente está integrada con la IMD de PDU para rack de última generación que muestra datos de alimentación a través de su pantalla LCD de alta visibilidad de 128 x 128. Cuenta con un sensor interno que ajusta de forma inteligente la orientación en función de la instalación horizontal o vertical.

Las UPDU de Vertiv Geist están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.

UU30010L
Product Overview
Capacidad
22kW max
Rango de tensión de entrada
Defined by FSC
Rango de tensión de salida
Defined by FSC
Opciones de salida
18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
Ubicación
Rack
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Temperatura operativa
60C
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
25 lbs
Altura (pulgadas / mm)
72 in
Anchura (pulgadas / mm)
2 in
Profundidad (pulgadas / mm)
2.6 in
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos

Additional Resources

 Image

Descubra la UPDU Vertiv Geist - La redefinición de la distribución eléctrica en el rack

La unidad de distribución de energía universal (UPDU) Vertiv Geist es una unidad de distribución eléctrica para rack versátil y robusta, diseñada con una entrada universal y un cable lateral de instalación extraíble (FSC), capaz de cumplir con las topologías de alimentación CA más comunes en todo el mundo, desde 16 hasta 60 A, 120 a 415 V, con configuraciones de alimentación monofásica y trifásica. La UPDU y el FSC redefinen la PDU para rack reduciendo la complejidad de la distribución de alimentación en las infraestructuras de TI. El diseño universal permite a los clientes adoptar un enfoque holístico para sus infraestructuras globales de TI, lo que permite adquirir, instalar y enviar una única UPDU a cualquier centro en todo el mundo.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación