Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB
Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Construction and Engineering
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB
Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Construction and Engineering
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Beneficios
Características
Especificaciones
Con capacidades que oscilan entre 160 y 1000 A y con clasificación para corriente continua 100 %, este sistema de carril de alimentación modular ofrece una amplia variedad de configuraciones de conexión y capacidad de salida para satisfacer cualquier requisito de los equipos de TI instalados en racks. El carril rígido de aluminio posee las certificaciones IP2X e IEC 61439-6. Los segmentos extensibles de este carril de alimentación abierto están disponibles en tramos de 0,6 a 4 metros. Las cajas de derivación intercambiables en caliente proporcionan un montaje empotrado de tomas de salida NEMA o estándar IEC para disponer de funcionalidad Plug-and-Play. Con capacidades nominales de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de seguridad «Ground First, Break Last» que permite realizar cambios seguros en los requisitos de potencia sobre la marcha sin necesidad de un electricista.