Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Producto

Serie NetSure de inversores

La serie convergente de inversores NetSure™ alimenta cargas de CA y CC desde un solo subrack con un banco de baterías común, liberando espacio en el suelo a la vez que se minimizan las pérdidas de energía y se reduce el consumo energético.

Obtener folleto Ver El Vídeo
Principales ventajas
Libera espacio en el suelo alimentando cargas de CA y CC en un único subrack con un banco de baterías común
Reduce el consumo de energía con hasta un 98% de eficiencia energética del rectificador y un 96,3% de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximiza la disponibilidad del emplazamiento gracias a un tiempo de transferencia cero de red a batería
Gestiona sin problemas su solución completa de respaldo, local o remotamente, a través de una única interfaz 
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Libera espacio en el suelo alimentando cargas de CA y CC en un único subrack con un banco de baterías común
Reduce el consumo de energía con hasta un 98% de eficiencia energética del rectificador y un 96,3% de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximiza la disponibilidad del emplazamiento gracias a un tiempo de transferencia cero de red a batería
Gestiona sin problemas su solución completa de respaldo, local o remotamente, a través de una única interfaz

Características

Densidad de potencia de inversor líder del mercado (24 VA/pulgada3)
Mismo banco de baterías para cargas de CC y de CA
Larga autonomía de batería para cargas de CC y de CA
Tiempo de transferencia cero de red de CA a alimentación de batería

Serie NetSure de inversores
Product Overview
Capacidad de alimentación
6-24 kW CC/2,5-15 kVA
Tipo de sistema
Subrack
Input
Tensión de entrada, nominal
230 VAC
Output
Tensión de salida nominal
-48 Vcc/230 Vca
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
4 to 45 kg
Altura (pulgadas / mm)
44 to 554 mm
Anchura (pulgadas / mm)
19" or 23"
Profundidad (pulgadas / mm)
367 mm

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación