Potenciando la TI con visibilidad y escalabilidad
Power IT
Las unidades de distribución eléctrica en rack (PDU para rack) son el último elemento de la cadena de energía de TI. No solo amplían la cantidad de dispositivos que puede admitir un rack, sino que también pueden proporcionar información sobre el uso de energía y permitir el control remoto de la energía del equipo a nivel de salida.
Distribución eléctrica
PDU para rack Vertiv™ Geist™
- Con modelos básicos, medidos, monitorizados y conmutados, hay una PDU para rack Geist para cada aplicación
- Las PDU para rack inteligentes te proporcionan visibilidad en tiempo real del consumo de potencia del dispositivo
- Las PDU para rack conmutadas proporcionan control a nivel de toma de salida
- Para maximizar la flexibilidad, las PDU para rack universales Geist™ admiten una amplia gama de configuraciones de alimentación
- Elige entre una amplia gama de modelos en stock o configura a pedido
Calidad e Innovación para el último tramo de energía
Con una gran cantidad de modelos, las PDU para rack Vertiv™ Geist™ proporcionan la calidad, la funcionalidad y la capacidad de configuración que requieren los centros de Edge. Desde las configuraciones básicas hasta las conmutadas, se prueba la fiabilidad de la funcionalidad y la mayoría de los modelos cuentan con un diseño actualizable.
La innovadora PDU universal (UPDU) Geist™:
- Ofrece máxima flexibilidad
- Admite configuraciones comunes de alimentación de CA que van de 16 a 60 amperios y de 120 a 415 voltios
- Acepta los tipos de enchufes más comunes en cualquier combinación dentro de una sola regleta
- Está disponible en modelos básicos e “inteligentes”
- Aporta un nuevo nivel de simplicidad y estandarización al despliegue de PDU para rack con diseño universal
Lee este resumen de la aplicación para obtener más información sobre cómo la UPDU puede simplificar las implementaciones de infraestructura a nivel mundial.
Seleccionar la PDU para rack adecuada para tu centro de Edge
Con una gran cantidad de opciones disponibles, elegir una PDU para rack para tu aplicación puede ser intimidante, pero no tiene por qué serlo. Aquí te mostramos cómo asegurarte de seleccionar lo que necesitas:
-
Definir los requisitos de potencia total
Determina los kilovatios (kW) totales para el rack de servidores donde se instalará la PDU para rack.
Asegúrate de tener disponible la capacidad de potencia deseada. Algunos centros tienen una capacidad limitada por la disponibilidad de energía.
-
Determinar los requisitos del dispositivo
Identifica el amperaje, el voltaje y el tipo de toma de salida del equipo al que conectarás la PDU para rack.
Si no estás seguro de los requisitos de los centros futuros, pero quieres uniformidad en toda la red, las PDU para rack universales Vertiv™ Geist™ son una opción inteligente.
-
Selecciona el nivel de inteligencia que requiere tu aplicación
Conmutada
Distribución eléctrica fiable con monitorización de energía local y remota y capacidad para encender y apagar salidas
Para las aplicaciones de Edge distribuidas, las PDU para rack monitorizadas y conmutadas proporcionan un alto valor al permitir la gestión de potencia centralizada y remota. Obtén más información sobre los diferentes tipos de PDU para rack.
-
Selecciona tu configuración y necesidades de salida
Las PDU para rack horizontales tienen de 8 a 16 salidas. Las PDU para rack verticales tienen hasta 54 salidas y no ocupan espacio en el rack.
-
Elige una configuración de stock o configura para pedir
Tenemos una amplia gama de PDU para rack en stock, pero también ofrecemos soluciones de configuración a pedido que le permiten definir el color del chasis, el tipo de salida y enchufe, la inteligencia y la longitud del cable para tus PDU para rack.
Opciones de configuración
Color del chasis
Tipo de salida y enchufe
Inteligencia
Longitud de cuerda
HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE PDU
Encuentra rápidamente la PDU para rack que se ajuste a los requisitos de tu empresa.
Contenido relacionado
Tenemos esto. Háblanos sobre tu Edge
Cuéntanos tu proyecto y trabajaremos contigo para comprender tus necesidades y conectarte con la infraestructura informática más adecuada para tu Edge.
¡Gracias por tu solicitud!