Edge de TI para el sector educación
julio 28, 2022
Desafíos de la infraestructura de TI para la educación
La educación basada en la tecnología está avanzando rápidamente. La infraestructura de TI de la escuela debe seguir el ritmo de las nuevas estrategias y soluciones que hacen posible el futuro de la educación.
Mayor dependencia tecnológica
El uso de la tecnología en la educación ha evolucionado rápidamente desde la introducción de los ordenadores y las tabletas, y las escuelas de hoy dependen cada vez más de las TI, tanto en el aula como de forma remota. Los estudiantes y profesores confían en los sistemas, dispositivos y redes informáticas para la educación remota. Las instalaciones educativas también están implementando cada vez más dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para mejorar la seguridad, el control climático y el consumo de energía.
La próxima ola
Desde la realidad virtual hasta las pizarras inteligentes y los juegos de deportes electrónicos, se están introduciendo nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de estudiantes y profesores. Estas nuevas tecnologías traen nuevos requisitos de energía que los sistemas heredados podrían no ser capaces de manejar. Sin la protección adecuada, estos sistemas son vulnerables a problemas de energía, como subidas y bajadas de tensión, que de otro modo serían imperceptibles. Las escuelas de hoy en día deben estar preparadas para proteger de manera eficiente los dispositivos electrónicos de las aulas, la administración y las instalaciones de las interrupciones relacionadas con el suministro eléctrico.
Instalaciones antiguas, soporte mínimo en el centro
La calidad de la educación no debería depender de la antigüedad de las instalaciones, pero los edificios viejos presentan desafíos cuando se introducen nuevas soluciones. Además, el personal de TI centralizado se puede llegar a agotar viajando de una escuela a otra para solucionar los problemas tecnológicos. La actual infraestructura de TI puede compensar muchos problemas de las instalaciones a través de soluciones tales como sistemas de rack integrados que crean un entorno físicamente seguro y con temperatura controlada para los equipos informáticos. Una variedad de soluciones de monitorización remota permite la administración centralizada de TI y sistemas de infraestructura para reducir los viajes del personal de TI, aumentar el tiempo de actividad y acelerar la resolución de problemas.
Lleva el Edge a tu aula
Las escuelas de hoy dependen cada vez más de los sistemas informáticos tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, en el aula y de forma remota. Estos cambios están imponiendo nuevas demandas en la infraestructura de TI de la escuela, lo que requiere centros de Edge sólidos que admitan el flujo de datos.
Descubre cómo nuestras soluciones pueden ayudarte a preparar la digitalización en el aula.
Más informaciónSoluciones de Vertiv para los desafíos de TI de la educación

Soluciones de protección eléctrica
Ya sea que estés protegiendo sistemas tecnológicos con una estrategia de protección distribuida o centralizada, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) robustos y escalables son la columna vertebral de la red educativa. Ayudan a mantener la continuidad y evitan daños en los equipos al proporcionar energía limpia e ininterrumpida a tus sistemas.
Los SAI de Vertiv™ están diseñados para maximizar la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia de la administración de TI educativa. Proporcionan excelentes tiempos de autonomía a través de la batería interna intercambiable en funcionamiento y se pueden configurar con baterías externas para soportar tiempos de autonomía más largos. Nuestra calculadora de tiempo de autonomía te ayudará a configurar las baterías para tu sistema.
El SAI Liebert® GXT5 de Vertiv™ es una solución online doble conversión que ofrece la mejor protección contra cortes de suministro y acondicionamiento de alimentación eléctrica continua en un sistema de despliegue compacto y flexible. Nuestro SAI de ion-litio de Vertiv™ Edge line interactive proporciona tanto acondicionamiento eléctrico como backup de baterías a equipos informáticos críticos, como servidores y equipos de red, lo que garantiza que las aplicaciones críticas para el negocio estén protegidas en caso de una caída de red inesperada o un pico de tensión. Los sistemas SAI Vertiv™ con baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (valve-regulated lead-acid, VRLA) tienen el respaldo de una garantía de tres años. Los sistemas SAI Vertiv™ con baterías de ion-litio tienen el respaldo de una garantía de cinco años.
Ambos sistemas están disponibles con Vertiv™ Power Assurance Package, que elimina la carga del mantenimiento del SAI del personal de TI.

Distribuye energía dentro del rack
Los racks ayudan a organizar y proteger los equipos informáticos y las PDU para rack proporcionan una solución ideal para distribuir energía dentro del rack. Las PDU para rack inteligentes Vertiv™ Geist™ pueden hacer más que solo distribuir energía de manera fiable. Proporcionan visibilidad sobre el consumo de energía del rack y del dispositivo e incluso pueden permitirte apagar y encender las tomas para realizar ciclos remotos de los equipos conectados.
Administración de infraestructura remota
Las soluciones de infraestructura inteligente de Vertiv permiten la monitorización remota para simplificar y agilizar la administración de TI. Los sistemas SAI de Vertiv Liebert se pueden configurar con tarjetas de comunicación para habilitar la monitorización del SAI a través de sistemas de administración de edificios o infraestructura o una aplicación dedicada. Las PDU para rack inteligentes de Vertiv Geist monitorizan el consumo de potencia de las unidades y de las tomas de corriente, y pueden configurarse con sensores para permitir la monitorización ambiental dentro del rack.
Para un enfoque más integral de la monitorización ambiental, Vertiv™ Environet™ Alert es una solución de monitorización ambiental fácil de implementar que genera alertas sobre las condiciones ambientales que podrían amenazar el funcionamiento del equipo para que puedas tomar medidas proactivas.

Soluciones de infraestructura integrada
Si estás instalando tecnología educativa en una sala que no fue diseñada para TI, una solución integrada puede proporcionar una protección completa para tu equipo mientras optimizas el despliegue. Las soluciones de rack integradas de Vertiv eliminan la necesidad de integración in situ a la vez que garantizan que la infraestructura se adapte a tu equipo y entorno.
Casos prácticos de clientes
Mira cómo las escuelas mejoran la continuidad y la prestación de servicios con las soluciones de infraestructura de Vertiv
Tenemos esto. Háblanos sobre tu Edge
Cuéntanos tu proyecto y trabajaremos contigo para comprender tus necesidades y conectarte con la infraestructura informática más adecuada para tu Edge.
¡Gracias por tu solicitud!