Menos interrupciones. Más SAI.
¿Odias las interrupciones tanto como nosotros?
No dejes que una interrupción de la red te ralentice. Protege tu red de interrupciones inesperadas con las soluciones SAI de Vertiv.
Las interrupciones pueden ser costosas y perjudiciales, no solo cuando se corta la energía, sino también cuando se recupera de una interrupción. Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) de Vertiv proporcionan la alimentación adecuada durante interrupciones, sobretensiones y apagones a corto plazo para proteger tus datos, software, hardware y otros equipos, a la vez que mantienen la continuidad del negocio.
Protege tu negocio contra:
Cortes
Caídas
Sobretensiones
Picos
Transiciones
Subtensión
Sobretensión
¿Qué valor tienen para ti tus datos?
Cuando busques realizar una copia de seguridad de tu equipo, debes identificar qué nivel de protección necesitas para los diversos sistemas informáticos de tu instalación.
Para ello, debes considerar:
- El coste del tiempo perdido y los daños causados al equipo por picos/sobretensiones
- Productividad y ventas que se verían afectadas por una interrupción
- El nivel de seguridad que necesitas en función de la sensibilidad a la carga
Una vez establecido el requisito de carga, podemos ayudarte a determinar qué topología de SAI se adapta mejor a tus necesidades.
No te quedes en la oscuridad
Mantén las luces encendidas
con los SAI de Vertiv
Permítenos ayudarte a seleccionar el SAI adecuado para tu aplicación
Un SAI de Vertiv puede ayudarte a proteger tus componentes informáticos sensibles contra apagones y fluctuaciones de potencia como sobretensiones, picos y caídas. Añadir esta capa extra de protección puede ayudarte a evitar problemas comerciales costosos y daños potenciales a tu equipo.
A la hora de elegir un SAI, hay tres tipos diferentes:
Tu primer contacto con Vertiv: SAI con baterías de ion-litio Vertiv™ Edge
En pocas palabras, nuestro nuevo SAI con baterías de ion-litio de Vertiv™ Edge ofrece los mismos grandes beneficios de nuestro dispositivo Vertiv™ Edge estándar, con las ventajas adicionales de la tecnología de ion-litio.

¿Por qué deberías elegir la tecnología de ion-litio?
La tecnología de ion-litio ofrece hasta 3 veces más vida útil que las baterías de plomo-ácido y reduce el coste total de propiedad en casi la mitad.

Más pequeña y ligera

Vida útil más larga

Mayor tiempo de autonomía

Menor TCO

Respeto al medio ambiente

Rápida recarga de la batería

SAI Line Interactive
Vertiv™ Edge
La tecnología line-interactive proporciona tanto acondicionamiento de potencia como batería de respaldo. Ofrece una solución ideal cuando las fluctuaciones de potencia son frecuentes. Al proporcionar acondicionamiento eléctrico con una interrupción de alimentación de 4 a 6 milisegundos cuando se transfiere a la batería de respaldo, estos SAI ofrecen un mejor control sobre las fluctuaciones que los sistemas offline.
Aspectos destacados de Vertiv™ Edge:
- Gama completa de productos con potencias de 500 VA hasta 3 kVA
- Alta eficiencia hasta el 98 % en modo de funcionamiento normal, para ofrecer energía y ahorro de costes
- Alto factor de potencia de salida de 0,9
- Instalación flexible con factores de forma 1U, 2U, 3U y versión torre
- Hasta un 30 % más tiempo de autonomía que otros equipos similares de la competencia
SAI online (doble conversión)
Liebert® GXT5 de Vertiv™:
El SAI online ofrece una alimentación de CA de alta calidad al equipo sin tiempo de transferencia cuando se conmuta a baterías. Cuando se trata de cargas de TI críticas, solo la tecnología de online doble conversión protege completamente contra todas las eventualidades.
Características destacadas del SAI Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Disponible en potencias desde 750 VA hasta 20 kVA
- Factor de potencia de salida unitario de 1,0
- Hasta un 98 % de eficiencia
- Capacidad de funcionamiento paralelo/redundante (para 10, 16 y 20 kVA)
Descubrir más Ver catálogo (750-3000 VA) Ver catálogo (5-20 kVA)
SAI offline
Vertiv™ Liebert® PSP
Los SAI offline son la opción más económica. Cambian a baterías lo suficientemente rápido como para detener los fallos y evitar cortes de energía cortos, unos 6-8 milisegundos. Previenen la mayoría de los picos, pero no mantienen la alimentación perfecta durante pequeñas caídas y sobretensiones.
Características destacadas del Vertiv™ Liebert® PSP:
- Hasta cinco minutos de batería de respaldo a plena carga
- Adecuado para estaciones de trabajo profesionales, pequeños routers y puentes, y terminales de punto de venta
- Baterías reemplazables por el usuario
SAI trifásico
Vertiv™ Liebert® ITA2
Gracias a su tecnología online doble conversión, su factor de potencia unitario y un diseño para rack o torre compacto, Liebert ITA2 es la solución de protección eléctrica perfecta para salas de ordenadores y equipos de red y almacenamiento.
Características destacadas del Vertiv™ Liebert® ITA2:
- Diseño rack o torre para una mayor flexibilidad de instalación
- Densidad de potencia extremadamente alta
- Más del 96 % de eficiencia en modo doble conversión
- Notable rendimiento de ahorro de energía
Estrategias clave para evitar el tiempo de inactividad del centro de datos
No solo se producen interrupciones del centro de datos con demasiada frecuencia, sino que también duran más tiempo. La restauración después de una interrupción no es suficiente para revertir estas tendencias costosas y disruptivas. Después de analizar la causa raíz, se deben implementar soluciones integrales en las siguientes áreas.
Redundancia de infraestructura
Monitorización y administración de TI remota
Escalabilidad del SAI
Baterías de ion-litio
Diseño de distribución eléctrica
Accesorios complementarios
Tenemos varios accesorios para complementar tu compra de SAI: desde kits de bypass de mantenimiento y sustitución de baterías hasta tarjetas de comunicación y sensores ambientales. Además, con nuestra amplia gama de servicios podemos trabajar juntos para crear una solución de protección eléctrica que garantice la máxima tranquilidad.
Diseña la solución de infraestructura total con Vertiv
Mejora tu Edge con las infraestructuras Vertiv
Los negocios están buscando TI para respaldar nuevas aplicaciones Edge y mover la computación y el almacenamiento más cerca de clientes, empleados y dispositivos. Pero no puedes hacerlo solo.
Vertiv ofrece un amplio porfolio de sistemas de infraestructura inteligente, software y servicios que abordan los desafíos de fiabilidad, escalabilidad y gestión que afrontas a medida que tu red de Edge avanza. No importa cuál sea el reto, Vertiv tiene la solución.
Mueve el ratón por encima de cada imagen y haz clic en el área resaltada para obtener más información.
Acceso y control remoto
Descubre cómo puedes reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del centro de datos mediante el acceso remoto y el control de Avocent
Consolas serie Vertiv™ Avocent®
KVM sobre IP de Vertiv™ Avocent®
KVM de alto rendimiento Vertiv™ Avocent® HMX
Consola de acceso a rack local Vertiv™ Avocent® LCD
Racks y armarios
Usa productos de rack y armarios flexibles y rentables, así como sistemas integrales seguros para tu centro de datos.
Refrigeración de rack
La gestión del flujo de aire del centro de datos se basa en el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, donde los armarios se colocan en filas alternas, con tomas de aire de TI (pasillos fríos) y salidas de aire de TI (pasillos calientes), unas frente a otras. Esta configuración les permite a los operadores de centros de datos concentrar el flujo de aire de refrigeración solo donde sea necesario — las tomas de aire de TI — y evitar los costes y las ineficiencias innecesarios de acondicionar todas las nuevas instalaciones.
Monitorización remota
Tanto si hablamos de monitorización de la batería, sistemas de detección de fugas, control de temperatura, monitorización a nivel de sensor para entornos industriales exigentes o sistemas complejos de monitorización de centros de datos, todos estamos de acuerdo en que se trata de una parte esencial de la protección con vistas al futuro y de la seguridad de una instalación crítica
SAI monofásicos
SAI eficiente e inteligente para proteger tus aplicaciones de misión crítica
SAI Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kva
SAI Vertiv™ Liebert® GXT5, 750-3000 VA
Vertiv™ Liebert® GXT RT+ online 1000-3000 VA
Distribución de energía en rack
La línea de PDU para rack de Vertiv cumple con los distintos requisitos de distribución de energía de las aplicaciones de TI y medioambientales.
Siente tu Edge de TI
Refuerza el extremo de tu red en solo días y sin problemas, ya que nuestra última solución preintegrada para centros de datos simplifica el despliegue y gestión de las TI en el Edge, gracias a los equipos de distribución de energía montados y probados en fábrica, a la refrigeración de alta precisión y a la monitorización inteligente.
¿No sería increíble poder ver de qué está hecho el VRC-S ahora mismo, desde el propio centro o desde el salón de tu casa? ¿Que además pudieras examinar detenidamente cada subsistema y cómo funcionan juntos en el extremo de tu red ofreciendo un rendimiento sin igual? ¿O que pudieras ver las funcionalidades invisibles que lo convierten en el mejor microcentro de datos del mercado?
Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Da vida al VRC-S a través de las capacidades de realidad aumentada de Vertiv™ XR, disponible en Google Play y App Store.
El futuro es ahora
Descubre nuestro porfolio de soluciones Edge:
SAI con baterías de ion-litio Vertiv™ Edge
Flexibiliza tu SAI con la tecnología de ion-litio en el Edge.
Impulsa las TI con la avanzada tecnología de baterías que utiliza el SAI de ion-litio Vertiv™ Edge, y ofrece las mismas grandes ventajas que esperas: LCD a color, alta eficiencia de hasta el 98 % y software de mantenimiento de potencia Vertiv™ Power Insight.
- Reduce tu coste total de propiedad hasta en un 50 %
- Tiempos de recarga más rápidos con la tecnología de baterías de ion-litio
- Baterías intercambiables en funcionamiento y sustituibles por el usuario
- Garantía estándar de 5 años al registrar el producto
SAI Liebert® GXT5 de Vertiv™
Protege tus despliegues de infraestructura Edge con un SAI online
Una solución SAI online de doble conversión que ofrece la más alta protección contra cortes de energía y acondicionamiento de potencia continuo en un sistema de despliegue compacto y flexible.
Características destacadas del SAI Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Disponible en potencias desde 700 VA hasta 20 kVA
- Factor de potencia de salida unitario (1,0)
- Eficiencia de hasta el 98 %
- Capacidad de funcionamiento paralelo/redundante (para 10, 16 y 20 kVA)
Vertiv™ Liebert® EXS
Obtén la mayor potencia activa necesaria para tus aplicaciones informáticas, con sostenibilidad integrada.
Este SAI monolítico sin transformador combina un diseño compacto y un rendimiento mejorado, capaz de proporcionar la máxima potencia activa posible en un diseño compacto:
- TCO reducido
- Formato compacto
- Flexibilidad en la instalación
- Operación de alta eficiencia
Rack VR de Vertiv™
Crea tu infraestructura de Edge Computing desde el rack
Un rack disponible en todo el mundo con accesorios instalables sin herramientas en todos los despliegues rápidos en el extremo de la red:
- 6,35 mm más de profundidad útil que racks similares
- Solución premium de rack global
- Compatible con arquitecturas Edge Computing de alta densidad
- Tamaños estándar con TAA y opciones de embalaje contra impactos
- Paneles superiores y laterales instalables sin herramientas
- Amplia gama de accesorios
- Cuenta con una garantía gratuita de 5 años, si el producto seregistra después de la compra

rPDU Vertiv™ Geist™
Alimentación de centros de datos Edge
Las PDU para rack Vertiv™ Geist™ proporcionan la mejor combinación de ingeniería de calidad, características, disponibilidad y precio de su categoría. Desde PDU básicas, monitorizadas y conmutadas hasta tomas de salida con bloqueo de seguridad, las soluciones de Vertiv ofrecen la distribución de energía que se necesita para que todo funcione a máximo rendimiento.
Una potencia perfectamente configurada para tu infraestructura de Edge:
- Variantes para instalaciones de alta temperatura de hasta 60 °C
- Tamaño compacto para instalaciones en espacios de Edge Computing reducidos
- Sistema U-Lock con códigos de colores para asegurar los cables de alimentación y evitar desconexiones accidentales
- Reduce los costes de energía al aumentar la eficiencia en el extremo de la red
- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años con registro después de la compra

Toma combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™
Descubre la flexibilidad en su máxima expresión
La unidad con tomas combinadas C13/C19 proporciona el mayor nivel de versatilidad de distribución de energía en el rack. Este diseño 2 en 1 permite conectar enchufes IEC C13 y C19 a la misma toma, simplificando la compra de PDU para rack.
- Las tomas de alta retención reducen el riesgo de costosos tiempos de inactividad causados por desconexiones accidentales del cable de alimentación.
- Identifica fácilmente cada circuito mediante pestañas P-Lock codificadas por colores
- Despliegue rápido y sencillo

PDU para rack Vertiv™ Geist™ RCM-B
Medición de corriente residual tipo B para monitorización continua
La monitorización RCM-B maximiza el tiempo de actividad del centro de datos y reduce el tiempo que se necesita para confirmar el cumplimiento de los requisitos locales.
- Mayor seguridad personal, operativa y de planta
- Detección temprana de pérdidas de datos y fallos de red
- Mayor rentabilidad
- Mayor protección contra incendios

PDU universal Vertiv™ Geist™
Conectividad universal
La unidad de distribución eléctrica universal Vertiv™ Geist™ ofrece una solución flexible para cualquier instalación de arquitectura de rack en todo el mundo, independientemente de la infraestructura de energía regional ya existente.
- Conoce las topologías de alimentación de CA comunes en todo el mundo
- Eficiencia energética mejorada con configuraciones monofásicas y trifásicas
- Mantén el tiempo de actividad con acceso remoto
- Período de garantía de 5 años al registrar el producto
Vertiv™ Avocent® ACS
Descubre más energía, conectividad y visibilidad
Las series de servidores de consola Vertiv™ Avocent® ACS 800 y 8000 ofrecen funciones actualizadas y avanzadas que proporcionan soluciones de gestión remota ampliables y de alto rendimiento para los administradores de TI, en el centro de datos o en el extremo de la red.
Para cumplir con los crecientes retos a los que te enfrentas en la gestión de un mayor número de dispositivos a través de conexiones serie remotas, Vertiv™ Avocent® ACS 800 y 8000 ahora se conecta con dispositivos IoT y sensores ambientales con una enorme capacidad de procesamiento. Además, se acaban de lanzar las consolas serie Vertiv™ Avocent® ACS 8000 con nuevas capacidades de conectividad móvil. Haz que tus clientes gestionen su red en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- La mejor gateway IoT: Avocent ACS 8000 de Vertiv™ dota a las interfaces serie de capacidad de conexión con IoT
- El servidor de consola Vertiv™ Avocent® ACS 800: Pequeño, pero potente; la solución óptima para las aplicaciones Edge e IoT
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Manage IT All
Para que puedas controlarlo todo, el ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem está impulsado por una plataforma abierta y ofrece una solución segura, escalable y resistente para la administración remota de dispositivos.
- Administración y control simplificados de la infraestructura virtual y física en Enterprise y Edge
- Acceso seguro y auditable a dispositivos para operadores de TI
- Mejora en la eficiencia al realizar cambios en los dispositivos de TI
- Impulsado por estándares abiertos, plataformas y API

Gestión térmica
Tus instalaciones de misión crítica necesitan lo mejor en refrigeración de precisión. Vertiv ofrece los equipos y controles más avanzados del sector, bajos costes operativos y una experiencia sin precedentes. Descubre nuestro porfolio de productos de gestión térmica eficiente y fiable para encontrar la solución perfecta hoy mismo.
Sistema de refrigeración autónomo para racks de TI VRC Vertiv™
Pequeño pero poderoso
Resuelve de forma eficiente los desafíos de gestión térmica (aire acondicionado de precisión) en espacios pequeños con hasta 3500 W de refrigeración para servidores informáticos con una solución fácil de instalar y que ahorra espacio.
- Diseño Plug-and-Play
- Compresor de velocidad variable y ventiladores para que adaptar la refrigeración a la carga de la sala
- Sistema de eliminación de calor integrado con conducto flexible que conecta la unidad de refrigeración fácilmente a la cámara del falso techo
- Fácil de instalar para un despliegue rápido
Sistema Split de refrigeración de rack VRC de Vertiv™
Refrigeración flexible y eficiente
La versión Split del sistema de refrigeración Vertiv™ VRC para racks ofrece una solución que ahorra espacio, específicamente diseñada para espacios que carecen de un techo doble, aire acondicionado propio de construcción o de capacidad de gestionar internamente en el edificio la extracción de calor.
- Unidad interior montada en rack
- Unidad exterior con compresor para la eliminación de calor al aire ambiente
- Operación a temperatura ambiente baja, que es hasta -15 °C en la unidad exterior estándar o de -34 °C en la unidad de bajo ambiente, lo que permite refrigerar los equipos de TI durante los meses de invierno
- Notificaciones de alarmas enviadas por correo electrónico o SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Optimización del rendimiento altamente eficiente
Vertiv™ Liebert® CRV es un sistema de refrigeración autónomo perfecto para filas de racks de centros de datos. Ofrece control de temperatura y humedad, filtración y gestión de notificaciones para optimizar el rendimiento de TI.
- Ideal para configuraciones de pasillos calientes/fríos en centros de datos pequeños o medianos
- Bajo consumo de energía
- Unidad Plug-and-play: perfecta para refrigeración puntual en centros de datos de mayor tamaño
- Ideal para infraestructuras informáticas escalables
Servicios
Tanto si se trata de ingeniería, gestión de proyectos in situ, monitorización del consumo energético o cualquier otra cosa, ofrecemos una amplia gama de programas y servicios para satisfacer tus necesidades de infraestructura crítica.

Herramientas y recursos
Para ayudarte a elegir tu solución ideal de SAI de Vertiv, tenemos una gama de herramientas y recursos que puedes explorar.
Selector interactivo de productos
Configura, personaliza y presupuesta fácilmente la solución de Vertiv perfecta con nuestras herramientas interactivas de selección de productos para nuestro porfolio de SAI, PDU para rack, racks y administración de TI.
Informe de tiempo de inactividad del Instituto Ponemon
Descubre el informe completo patrocinado por Vertiv titulado Tiempo de inactividad del centro de datos en el Core y el Edge: Una encuesta de frecuencia, duración y actitudes. Descubre qué medidas están tomando las empresas para evitar futuros tiempos de inactividad y cómo se desglosan los resultados de la encuesta por sectores.
Tenemos esto. Háblanos sobre tu Edge
Cuéntanos tu proyecto y trabajaremos contigo para comprender tus necesidades y conectarte con la infraestructura informática más adecuada para tu Edge.
¡Gracias por tu solicitud!