Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Investors

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

La optimización de eficiencia energética puede conseguirse no solo en la infraestructura global de centros de datos, sino también actualizando componentes concretos.

En las unidades de gestión térmica, la actualización de ventiladores AC a ventiladores EC es una estrategia con múltiples ventajas en términos de ahorro energético. La actualización de ventiladores EC permite a los centros de datos de todos los tamaños ajustar automáticamente la capacidad de la unidad de refrigeración para satisfacer las demandas del servidor de TI y mejorar la eficiencia energética al igual que el uso de la energía (PUE).

Pueden conseguirse ahorros significativos reduciendo el consumo y los costes energéticos a la vez que se mantiene el rendimiento óptimo de las unidades de refrigeración.

Los ventiladores EC ofrecen un sencillo medio de introducir tecnología eficiente energéticamente al regular el caudal de aire y reducir la potencia de entrada de los ventiladores. Esto maximiza de forma significativa el consumo energético y amplía la vida útil de los componentes.

Maximice la disponibilidad, la fiabilidad y la eficiencia de su sistema crítico

El exhaustivo portfolio de mantenimiento de Vertiv™ está diseñado para aumentar el tiempo de actividad del equipo y las aplicaciones, así como para ampliar la vida útil de la unidad, maximizando con ello la disponibilidad, la fiabilidad y la eficiencia.

Los programas de actualización de mantenimiento y tecnología de Vertiv se han desarrollado para implementar soluciones de ahorro energético para equipamiento ya instalado.

Parte del portfolio de programas de actualización está dedicada a la actualización de ventiladores EC.

Está diseñado para optimizar el rendimiento de unidades de refrigeración instaladas, con lo que proporcionan ventajas de eficiencia energética para instalaciones de centros de datos.

La actualización de ventiladores EC representa una oportunidad clave de ahorro energético para equipamiento de gestión térmica, reduciendo el consumo energético de forma drástica.

Ventajas

  • Aumento del ahorro energético en un 50%;
  • Continuidad y fiabilidad garantizadas al 100%;
  • Optimización de la gestión de instalaciones;
  • Rápido retorno de inversión;
  • Mayor disponibilidad.
INVESTORS

Idioma y ubicación