Este software actualizado permite el apagado controlado de servidores en caso de un corte eléctrico inesperado
Madrid, España [11 de septiembre de 2017] – Vertiv, anteriormente conocida como Emerson Network Power, ha anunciado hoy la versión actualizada de Trellis™ Power Insight, una aplicación de gestión de centros de datos que permite una supervisión extendida y centralizada y el control de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y servidores en red. Esta solución ofrece un completo conjunto de alarmas, notificaciones y acciones automatizadas, a lo que se le suma ahora el apagado controlado de servidores. El software está incluido en los SAIs Liebert®. Más de 500 usuarios ya están utilizando esta aplicación, que está disponible en todo el mundo.
Trellis Power Insight simplifica la gestión de los actuales entornos de centros de datos en constante cambio mediante detección automática de dispositivos nuevos, compatibilidad e integración con amplia gama de SAIs Liebert y control a través de la excelente interfaz de usuario con pantalla táctil integrada en el SAI.
“Debido a que la gestión de centros de datos es cada vez más compleja, Vertiv sigue trabajando para proporcionar soluciones que hagan que estas tareas sean menos complicadas y más eficientes”, comenta John Curran, vicepresidente de gestión de productos de Vertiv. “Esta nueva mejora de Trellis Power Insight aumenta las capacidades de gestión para el usuario, incluidas la gestión remota de entornos de TI distribuidos y la capacidad de apagar servidores de forma segura en caso de un corte eléctrico, facilitando así el manejo de los SAIs para los gestores de centros de datos”.
La mayoría de aplicaciones de centros de datos permiten entre 5 y 10 minutos de autonomía mediante unidades de SAI. Trellis Power Insight puede supervisar hasta 50 SAIs Liebert independientes y apagar de forma sistemática y segura varios miles de servidores conectados en caso de un corte eléctrico. El apagado controlado de servidores evita daños en los equipos e interrupciones de la actividad cuando se reinician.
Además, Trellis Power Insight proporciona datos de tendencias en tiempo real, incluidas la tensión y la corriente, para un rendimiento óptimo del SAI. Estos datos se consolidan y presentan en paneles personalizados para centralizar la gestión de todos los SAIs.
Para actualizar su software, los usuarios actuales pueden visitar la página de descargas de software de Vertiv disponible en la página web de Vertiv.
Para obtener más información sobre Trellis Power Insight y otras soluciones de alimentación eléctrica y gestión de centros de datos de Vertiv, visite www.Vertiv.es.
Acerca de Vertiv
 Vertiv diseña, construye y da servicio a la infraestructura crítica que potencia las aplicaciones vitales en centros de datos, redes de comunicaciones y entornos industriales y comerciales. Anteriormente conocida como Emerson Network Power, Vertiv presta servicio a los crecientes mercados de informática móvil e informática en la nube con un portfolio de soluciones de Thermal Management, alimentación eléctrica y gestión de infraestructuras, entre las que se incluyen las marcas ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ y Trellis™. En el ejercicio 2016 facturó 4.400 millones de dólares. Para obtener más información, visite www.Vertiv.es.
CONTACTO 
Laura Rey Rodríguez 
T 91 590 14 37 
lrey@torresycarrera.com