eStruxture se adapta a las necesidades de los clientes de Colocation con soluciones Vertiv
abril 02, 2021
Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de vanguardia, eStruxture quería ofrecer a las empresas la capacidad de diseñar todo tipo de soluciones de centro de datos, con la escala y flexibilidad para adaptarse a cualquier carga de trabajo o requisito de densidad de potencia.
Antecedentes
En el momento de la fundación de eStruxture en abril de 2017, la empresa se dio cuenta de que sus clientes carecían de opciones en cuanto a soluciones de conectividad y colocation independientes de operadores (cloud o carrier neutral). El fundador de la empresa, que pasó muchos años en el sector de las telecomunicaciones, se dio cuenta de que los operadores existentes y los proveedores más pequeños carecían de presencia más allá de Canadá o del capital necesario para invertir en dar respuesta a las crecientes y cambiantes —necesidades de los clientes que podía solucionar con Vertiv como partner.
Resultados
- Uso optimizado del espacio informático que permite ofrecer a los clientes zonas adicionales, como salas específicas para espacio de oficina, almacenamiento y opciones de recuperación ante desastres
- Capacidad para dar soporte a clientes con requisitos de alta densidad, ofreciendo hasta el doble de capacidad que la mayoría de competidores con 30 kW por rack estándar
- Nuevo centro listo para obtener retornos en seis meses menos que instalaciones anteriores
| Resumen del caso | |
|---|---|
| Ubicación: |
Centro de datos MTL-2 en Montreal, Canadá |
| Necesidades fundamentales: |
Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de vanguardia, eStruxture quería ofrecer a las empresas la capacidad de diseñar todo tipo de soluciones de centro de datos, con la escala y flexibilidad para adaptarse a cualquier carga de trabajo o requisito de densidad de potencia. |
| Solución Vertiv: |
|
Contacto
¡Gracias por tu solicitud!
Nos pondremos en contigo a la mayor brevedad.
RECURSOS ADICIONALES