Máximas prestaciones en el Edge
El Edge es una evolución, no una revolución
Tus clientes deben satisfacer las demandas cada vez mayores de su negocio, y el tiempo de inactividad no es una opción. Necesitan saber que su infraestructura funcionará bien en el futuro. Aquí tienes unas cuantas formas de ayudar:
Sus desafíos Edge
Venta:
Asegúrate de que cada camino crítico esté configurado con otro redundante. Así, si un dispositivo se apaga o falla, otro ocupará su lugar.
Las tomas de salida codificadas por colores o los cables de alimentación con identificación de fuentes A/B pueden ayudar a reducir la posibilidad de desconexión accidental de los cables.
Venta:
Asegúrate de que el cliente adquiere un sistema de alimentación ininterrumpida adecuado en caso de fallo del suministro eléctrico
Venta:
Asegúrate de que cada camino crítico esté configurado con otro redundante. Así, si un dispositivo se apaga o falla, otro ocupará su lugar.
Venta:
El software obsoleto es más susceptible a sufrir brechas de seguridad.
Recomienda una nueva solución que cuente con protocolos de seguridad adecuados. Si no se han realizado las pruebas pertinentes, el software puede fallar. Recomienda a tu cliente que experimente y pruebe el software antes de implementarlo.
Venta:
Si es necesario contar con certificación OSHPOD en áreas propensas a terremotos, asegúrate de que el cliente adquiere un sistema de alimentación ininterrumpida adecuado en caso de fallo del suministro eléctrico.
La redundancia es vital si el equipo de tu cliente se encuentra en una zona de alto riesgo de desastres naturales. Si es posible, recomienda la configuración de una georedundancia (redundancia entre ubicaciones físicas).
Soluciones que pueden ayudar:
Encuentra la solución adecuada
Usa estos selectores para identificar qué solución se adapta mejor a las necesidades de tus clientes.
Temas de conversación útiles
- Aunque cada empresa es distinta, una encuesta mostró que una cuarta parte de las empresas pierde entre 301 000 y 400 000 USD por cada hora de tiempo de inactividad. Otro 14 % pierde más de cinco millones de dólares por hora.
- El elevado coste de las interrupciones no solo impone un efecto financiero directo; también incide indirectamente en la operación. La tensión operativa del tiempo de inactividad provoca, en la mayoría de los casos, un aumento del trabajo y una reducción de la productividad.
- Dependiendo de la empresa, también puede producirse una pérdida de reputación. Piensa en la gran brecha de datos sufrida por Target en 2013. Su coste fue de 162 millones de dólares y afectó a más de 70 millones de clientes; muchos de ellos lo divulgaron en las redes sociales.
¿Necesitas más información?   Visita nuestro Portal para partners
Contenido útil
Mejora el Edge con las infraestructuras Vertiv
Los negocios de tus clientes están recurriendo a las TI para respaldar nuevas aplicaciones Edge y desplazar el procesamiento y el almacenamiento para que estén más cerca de los clientes, asociados y dispositivos. Pero no pueden hacerlo solos.
Como “Arquitectos de la Continuidad”, Vertiv ofrece un amplio portfolio de sistemas de infraestructura inteligente, software y servicios que abordan los desafíos de fiabilidad, escalabilidad y gestión que tus clientes afrontan a medida que su Edge avanza. No importa cuál sea su reto, Vertiv tiene la solución.
Mueve el ratón por encima de cada imagen y haz clic en el área resaltada para obtener más información.
Gestión de hardware
Descubre cómo puedes reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del centro de datos mediante el acceso remoto y el control de Avocent
Servidor de consola avanzado Avocent ACS 8000
Consola Avocent de acceso a rack local
Racks y armarios
Usa productos de rack y armarios flexibles y rentables, así como sistemas integrales seguros para tu centro de datos.
Thermal Management
La gestión del flujo de aire del centro de datos se basa en el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, donde los armarios se colocan en filas alternas, con tomas de aire de TI (pasillos fríos) y salidas de aire de TI (pasillos calientes), unas frente a otras. Esta configuración les permite a los operadores de centros de datos concentrar el flujo de aire de refrigeración solo donde sea necesario, en las tomas de aire de TI, y evitar los costes e ineficiencias innecesarios derivados de acondicionar todas las nuevas instalaciones.
Monitorización remota
Tanto si hablamos de monitorización de la batería, sistemas de detección de fugas, control de temperatura, monitorización a nivel de sensor para entornos industriales exigentes o sistemas complejos de monitorización de centros de datos, todos estamos de acuerdo en que se trata de una parte esencial de la protección con vistas al futuro y de la seguridad de una instalación crítica.
Vertiv Environet Alert - Próximamente
Trellis Power Insight - Próximamente
SAI
SAI eficiente e inteligente para proteger tus aplicaciones críticas
Distribución de energía en rack
La gama de PDU para rack de Vertiv cumple con los distintos requisitos de distribución de energía de las aplicaciones de TI y medioambientales.
Artículos relacionados con el Edge
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
febrero 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Leer más