Antigua & Bermuda |
|||
Precision Power and Air |
David Evelyn 142 Sixth Street Barataria Trinidad and Tobago |
||
Argentina |
|||
Q2 Group |
Luciano Ktenas Pico 1641. 3º A |
Reti |
Ricardo Longhitano Céspedes 3455 dto. 13 |
Inelco |
Andres Astigarraga Bernardo de Irigoyen 1167 |
Gama Informatica |
Alberto Vazquez Av. Ing Huergo 1437 |
Emetech |
Adrian Garcea Virrey Arredondo 2955 |
Data Energy |
Mariano Lassa Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 1228 |
Climacon |
Fernando Arnauty Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 1228 |
Febicom |
Daniel Felicitato Moreno 1270 |
Newcom-LCS |
Marcelo Cava Juncal 2950 |
Dataglobal S.R.L. |
Eduardo Villaverde Salom 616 |
System Net S.A. |
Alejandro Sajon Maipu 267 |
Oikoss |
Marcelo Gimenez Mariano Pelliza 4067 |
Servicios Globales de Informática S.A. |
Martín Lutz Emilio Lamarca 4662 |
RG INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SRL |
Andres Rosso Independencia 573 |
Biek S.A. |
Matías Schwartz Aguirre 136 |
Tec-MAD SRL |
Cristian Bernal Av. Pres. Perón 3898 |
Grupo Galmes |
Cecilia Stampella Libertad 38 |
Citarella |
Julio Citarella Calle 2 366 |
Aruba |
|||
INFOTRANS |
Arjen Van der Meulen Kaya Kooyman 22, Willemstad, Curacao |
||
Bahamas |
|||
Precision Power and Air |
David Evelyn 142 Sixth Street Barataria Trinidad and Tobago |
||
Belize |
|||
Compania Electronica y Electrica S.A. |
Mario Alejandro Vía 6, 3-56, Zona 4, Edificio OEG - Nivel 4 Guatemala |
||
Bolivia |
|||
ICTEC S.R.L. |
Juan Pablo Av. Mcal Montenegro No. 1350 3er. Piso |
||
Bonaire |
|||
INFOTRANS |
Arjen Van der Meulen Kaya Kooyman 22, Willemstad, Curacao |
||
Brazil |
|||
Union Sistemas |
Alexandre Sayar R. Canto e Melo, 210 - Santo Amaro - São Paulo/SP |
Ápice Sistemas de Energia |
Christiano R. Joaquim Norberto, 250 - Jardim Santa Genebra, Campinas/SP |
SODALITA IT |
Francisco Assis RUA CRISTOVAO BONINI, 1244 - Campinas - SP |
ZEITTEC |
Claudenir Oliveira Rua Lamenha Lins,2154 - Curitiba - PR |
NOVALOGIC |
Felipe Prates R ARNALDO MOREIRA DOUAT, 444 - Joinville - SC |
Telemont Engenharia De Telecomunicações S/A |
Leonardo Saes AV. MARIO DA SILVA NUNES, 558 - Serra - ES |
Fundamentos Informatica Ltda |
Fabrizio Marini AV. AQUARELA DO BRASIL, 550 - São José dos Campos - SP |
Redes & Cia |
Daniel Gomes Rua Dr. Armando Amaral, 111 - Lavras - MG |
ADDED |
Marcos Silva Rua Basílio da Cunha, 206 - São Paulo |
II SOLUTIONS |
Andre Lemos Rua Butanta, 518 |
WTOTEM |
Wilson Hora Av. das Nações Unidas, 18801 - Sâo Paulo - SP |
GROZ |
Felipe Garanhani Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748 – Sala 308 - São Paulo |
UPTEC |
Wilson Hora Av. Contagem, 927 - Sabará - MG |
ENGEDATA TI |
Marcel Oliveira QNC 09, LOTE 21 - Taguatinga - DF |
RCS TECNOLOGIA |
James Andrades SHC/SW CLSW, 303 - Brasília - DF |
AERONET |
Marco Nunes SCS Quadra 1, Bloco K, Sala 702, Ed. Denasa - Brasília - DF |
TELC TELECOM |
Marcelo Cestari RUA BOTAFOGO,66 - Cuiabá - MT |
Nec do Brasil S/A |
Valter Giusti Av. Paulista,2300 - Sâo Paulo - SP |
IFORTIX |
Gilson Galera RUA PORTO ALEGRE,30 - Porto Alegre - SP |
DLM ENERGY |
Danilo Nakagawa Rua Inácio Cervantes, 915 |
3XTC |
Rafael Rangel BVD VINTE E OITO DE SETEMBRO, 307 |
Tecnocomp |
Ricardo Perdigão R. Domingos Bertaglia, 76 |
TELETEX |
Ronald W. Rodovia BR116, 12500 |
ATIVA TS |
Daniel Cruz Avenida Dom Pedro II, 620 sala 101 |
Zero Hum Informatica |
Antonio Brasileiro Rua Manoel Caetano, 103 - Recife - PE |
ARPSIST |
Joao Rocha RUA BRUNO VELOSO, 603 - Recife - PE |
No Break Brasil |
William Quintela Al Terracota 250 Sala 1210 - Campinas - SP |
Horus Comércio e Serviços |
Sérgio Luis R GALILEIA,216 - São Paulo |
PWX |
Mirely Dias 55193504-1035 |
BRSYS |
Dario Paiva Rua Prof. Jorge Nogueira Ferraz, 261 - Campinas - SP |
Cayman Islands |
|||
Computer Environmental Solutions |
Owen Flowers 8 Devon Road Kingston 10 Jamaica |
Computer Environmental Solutions |
Owen Flowers 8 Devon Road Kingston 10 Jamaica |
Chile |
|||
Aselcom |
Carlos Venegas Los Jazmines 881, Ñuñoa, Santiago |
Egaflow |
Manuel Esquivel Av. Américo Vespucio 1940, oficina 15, piso 3, Edificio 1, Conchalí, Santiago |
MWL |
Henry Chacon Calle Nevería Nº 4637, Las Condes, Santiago |
Ondyne |
Felipe Escudero San Juan 4790, San Joaquín, Santiago |
Tec Chile |
Claudio Cornejo Chena Pte. 12.749, San Bernardo, Santiago |
Telesystems |
Andres Perez Brown Sur 201, Ñuñoa, Santiago |
Tec Energía |
Leonardo Ramirez Av. Chena N° 12.749, Parque Industrial Puerta Sur, San Bernardo, Santiago |
ELPA |
Diego Alarcon Avda. Príncipe de Gales 6596, La Reina, Santiago |
Infocorp |
Luis Tolosa Monseñor Sotero Sanz 55, Piso 6, Providencia, Santiago |
Coasin-Logicalis |
Federico Von Hausen Av. Del Valle Norte 732, Huechuraba, Santiago |
B3 |
Mauricio Ruiz Presidente Riesco 7220 Las Condes, Santiago |
Comtecsa |
Carla Belmar Av. del Parque 4680 A Oficina 101 , Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago |
Easy Red |
Rafael Vidal San Francisco 1138, Santiago, Santiago |
Eticsa |
Jorge Romero Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba 55, Piso 8, Providencia, Santiago |
IT Logic |
Valeria Peña Monjitas 843, Piso 2, Santiago, Santiago |
JSM |
Juan Sepulveda Serrano 148, Concepción, Región del Bío Bío |
Metaservice |
Tomas Zarricueta Don Hugo Robles Robles 996, Antofagasta |
NEC |
Luis Noriega Av. Apoquindo 4800, Las Condes, Santiago |
Prodata |
Jose Leiva Maestra Lidia Torres 334, Recoleta, Santiago |
Rimonet |
Aquiles Mori Argentina 8626, La Florida, Santiago |
Rom Mayer |
Ramon Puga Gral Bulnes 79, P 03 Of 37, Santiago, Santiago |
||
Colombia |
|||
Inverser LTDA. |
Luis Ruiz Autopista Medellin Km 7 parque Celta-bodega 62-2 , Funza, Cundinamarca Colombia |
Union Electrica |
Hernan Fajardo Calle 15 sur No. 48-39. Medellín |
Arus |
Edgardo Soto Autopista Norte No. 122-35, Piso 5 Edificio Mezco. Bogotá |
Redsis |
Jhonny Mora Calle 48 # 66b-33 Barranquilla |
Sonda |
Javier Hernandez Av. Cra. 45 (Autopista Norte) N°118–68, Bogotá |
Controles Empresariales (COEM) |
Ruben Torres Carrera 16A Nº 75-50 |
IBM |
Hernan Felipe Carrera 53 # 100-25 |
APICOM |
Juan Carlos Calle 98 # 70 - 91, Oficina 417 |
Computel System |
Milton Villamil Carrera 16A # 80-15 |
Global Wan |
Gabriel Cardenas Cra. 19 b # 84-31 Oficina 402 |
Smart Ecopower |
Tatiana Aparicio Trans 93 # 53-32 Bodega 62 Parque Empresarial El Dor |
Nueva Era Soluciones |
Andres Rey Via Bogota Siberia Km2 Parque Empresaria Tecnologico Torre A Piso 3, Cota Cundinamarca |
BGH |
Jhon Ospina Cra. 7 No 77 -07. Oficina 602 |
Green |
Martha García Cra 43 9 sur 195 Oficina 731 Edificio SQUARE |
ACT Telematica |
Julio Suarez Kra 47 A # 93-26 |
AP INGENIERIA |
Naisir Abdala Calle 54 # 46-127 |
ATSEI |
Jaime Palomares Bogota |
Cematcom |
Nancy Nuñez Calle 119 #13 – 45, piso 5 |
COMSISTELCO |
Juliana Olivares cra 20C # 75A-27 |
Comware |
John Rojas carrera 13 No 97-98 |
ELECTROCOM |
Daniel Sanabria Cll 23 D No. 81 C - 05 Modelia |
GTS Colombia |
Gilmar Quijano Calle 33 Bis # 13 A 54 |
Import System |
Augusto Soto Calle 75B No. 71A-09 |
Ingeal |
Gerardo Alfonso Cra 13 # 96-38 |
Isbraal |
Javier Parra 116B-42 Diagonal 77b Ofc 302 |
ITELCA |
Wherney Contreras Calle 94 # 47-25 |
ITT Ingenieria |
OSCAR GOMEZ Carrera 3D N° 60 – 15 |
Microhome |
Juan Casas Cra 20C # 72A -39 |
MTA |
Mauricio Soto Calle 84 N 49A-20 |
Oficomco |
Ricardo Parra Cr22 62-25 |
RENTIT |
Patricia Ceballos CALLE 124 No 7C 44 OFI 305 |
Servicios Informaticos |
Luis Lopez Bogota |
Sinergy Lowells |
Diana Diaz Cra 7 Bis A # 123-79 |
SOCQ |
Edward Camacho Carrera 16A #79-05. Edificio Class. |
SUCOMPUTO |
Diego Espinosa Cra 22 # 86-28 |
Teseract |
German Vejarano Calle 128B N° 56-33 |
UNIPLES |
Hector Espejo Calle 80 Via Siberia Ent Parque la Floridad KM 1.3 Terrapuerto Bodega 23 |
||
Costa Rica |
|||
Electrotecnica |
Mauricio Chacón Avenida 10, calles 13 y 15 |
SEAR Ingeniería Diseño y Construcción S.A. |
José Segura 100 mtrs sur, 200 mtrs oeste depósito Lagar San Joaquin de Flores |
Curaçao |
|||
INFOTRANS |
Arjen Van der Meulen Kaya Kooyman 22, Willemstad, Curacao |
||
Dominica |
|||
Precision Power & Air (Caribbean) Limited |
David Evelyn 142 Sixth Street Barataria Trinidad and Tobago |
||
Ecuador |
|||
PROTECOMPU |
Fernando Rodriguez Av. Galo Plaza Lasso, Complejo Industrial Parquenor |
Radical |
Elizabeth Egas Diego de Almagro N32-13 |
Consistec |
Luis Carrera E13B y De las frutillas |
Milestone Technologies |
Byron Pinto Yasuní N44-86 e Isla Isabela |
Jassa Telecom |
Alexander Trejo Martín Utreras N31-276 y Maríana de Jesús |
ALTERNATIVE POWER ALTPOWER |
Javier Salvador Calle del Establo Nº 50 y E | Ed. Site Center, Of. 09 Torre 3 |
JPRINELEC |
Eduardo Oleas Ladrón de Guevara E12 289 entr Lugo y Toledo |
||
El Salvador |
|||
Electrotecnica (Electro ES) |
Herbert Flores Calle SIEMENS, Bodega #49, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlan |
||
Grenada |
|||
Precision Power & Air (Caribbean) Limited |
David Evelyn 142 Sixth Street Barataria Trinidad and Tobago |
||
Guatemala |
|||
Compania Electronica y Electrica S.A. |
Mario de la Cruz Vía 6, 3-56, Zona 4, Edificio OEG - Nivel 4 Guatemala |
Compania Electronica y Electrica S.A. |
Mario de la Cruz Calzada Atanasio Tzul, 22-00 zona 12 |
Guyana |
|||
Standby Power Engineering |
Aundrea Cambridge 256 Forshaw Street, Queenstown Guyan |
||
Honduras |
|||
INGELMEC |
Ricardo Tábora Complejo de Ofibodegas Perisur |
INGELMEC |
Mario Galindo Barrio Rio de Piedras, 21 Ave, 9-10 Calle S.O. Casa #99 |
INGELMEC |
Sochield Almendarez Barrio Rio de Piedras, 21 Ave, 9-10 Calle S.O. Casa #99 |
||
Jamaica |
|||
ACCUPOWER JAMAICA LIMITED |
Craig Mahabeer 84A Eastwood Park Road Kingston 10 |
Computer Environmental Solutions |
Owen Flowers 8 Devon Road Kingston 10 Jamaica |
Mexico |
|||
IGSA SA |
Fabiola de la Cruz Prol. Paseo de la Reforma, 2977, Cuajimalpa, Mexico city, Distrito Federal Mexico |
Sertres del Norte |
Mauricio Morales Tecoyotitla 46, Alvaro Obregon |
AppCore Power SA de CV |
Miguel Gutierrez Ambato No. 891, Col. Lindavista Norte |
Epsilon Ingenieria y Conectividad SA de CV |
Fernando Cortez Bartolome R Salido 126 Vertiz Navarte |
Comisionamiento y Soporte Industrial SA de CV |
Omar Hernandez Calle 6 de enero 509 Col. Tancol Tampico Tamaulipas |
Grupo Logisa |
Fernando Cortez Sergio Gil Matías Romero 230, Letrán Valle, 03650 Ciudad de México, CDMX |
Secure Power Solutions |
Francisco Contreras Av. Hidalgo Numero 134 Colonia Miguel Hudalgo Tlanepantla |
Mikrobyte Puebla |
Ernesto Martinez 35 Sur 2902 Col. Santa Cruz Los Angeles Puebla, Pue. C.P. 72400 |
Seisa |
Isaias Hernandez Playa Villa del Mar 151 Colonia Militar Marte |
CAR Ingenieria |
Gerardo Arce Calle Tulipanes No. 44, Fracc. Las Margaritas,Tlanepantla |
Luzesa |
Luis Zermeño Calle 3 # 14 Espartaco, Coyoacán 04870 |
||
Nicaragua |
|||
Electrotecnica (Tecnología de Nicaragua) |
Erick Espinoza Carretera sur, kilometro 3.5, de la gasolinera Uno, 100 metros norte, diagonal a canal 6 |
||
Panama |
|||
Grupo UPS |
Bienvenido Aguilar Costa del Este, Torre Banco Panamá, Oficina 16D |
Grupo UPS |
Yoselin Gonçalves Costa del Este, Torre Banco Panamá, Oficina 16D |
La Casa de las Baterías ENERGÍA |
Manuel Giménez Av. José Agustín Arango, PH Plaza Confort, frente al Super 99 de Plaza Carolina. |
La Casa de las Baterías ENERGÍA |
Dalneyra Rios Av. José Agustín Arango, PH Plaza Confort, frente al Super 99 de Plaza Carolina. |
Paraguay |
|||
Parasur S.A. |
Oscar Bogado Tte. Gregorio Villalba y, Cabo Esteban Rios 207 |
Platinum ITC S.A. |
Daniel Gonzalez 23 de Octubre 561 esq. España |
Corporacion Sekiura |
Juan Carlos Avda. Dr. Guido Boggiani 6212 |
Technoma |
Alfredo Pizzuti Calle 4 c/Eduardo Schaerer N° 150 |
Logicalis Paraguay |
Alma Tellez Ed. Torres del Paseo – Av. Sta Teresa | Piso 15 – Torre 1 |
Comtel |
Carlos Gallardo Vicepresidente Sanchez 731 |
Caltec s.r.l. |
Jorge Cálcena Nicasio Villalba Nro. 441 c/ Centenario de la Epopeya Nacional |
DATA LAB S.A. |
Vicente Sánchez Av. José G. Artigas 1645 |
ET s.r.l. |
Esteban Tejera Nanawa 520 casi Julio Cesar Franco |
Ingenieria Sistema y Consultoria SRL (ISC SRL) |
David Lopez San Salvador 616 c/ Soldado Paraguayo |
Netsun |
Roberto Caceres Guaraníes 160 casi Cacique Lambare |
Parasoft |
Raul Brunet ESPAÑA NRO. 2403 C/ VENEZUELA |
Perú |
|||
Vecodata |
Jorge Lins Av. La Encalada 1257, Surco |
Italtel |
Pamela Diaz Av. El derby 254 Lima Centra Tower surco |
IBM |
Luis Lopez Av. Javier Prado Este 6230, La Molina Lima Peru |
Telefónica del Perú |
Jose Cabrera Av. Benavides 661, Telefónica, Miraflores |
Canvia |
Alberto Casteñeda Av. Petit Thouars 4957 Miraflores, Lima 15046 PERU |
Sapia |
Alberto Indacochea Av Rivera Navarrete 501, piso 23, San Isidro |
E-Bussiness Distributor Perú |
Mirtha Reinkendorf Av. Jose Galvez Barrenechea 996 - San Isidro |
Systems Support and Services |
Cynthia Loza Los Gavilanes 261 - San Isidro |
Vecodata |
Juan Valdivia Av La Encalada 1257 of 701 - Surco |
Italtel |
William Gonzales Av. El Derby 254 Of. 1501 Edif Lima Central Tower - Santiago de Surco |
Electrodata |
Omar Carrillo Av. Guardia civil 1292 - San Borja |
Sonda |
Raul Labarthe Av. Javier Prado Este Nro. 444 San Isidro |
Adexus |
Maria Urdanivia Av. Victor Andres Belaunde 147 Edificio real 6 of 501 San Isidro |
Agia Techonology |
Emanuel Maseda Av. Prolongacion San Martín 135, Barranco |
Convexus |
Juan Neyra Av. Javier Prado Este 3210 San Borja |
EECOL |
Diego Bueno Jr. Monterrey 405 of 1301 - surco |
Egrel |
Oswaldo Berru Av. Cipriano Dulanto 1045, Pueblo Libre |
||
Puerto Rico |
|||
Technical Distributor |
Héctor Pérez Rd. 177 KM 5.0 Ave. Lomas Verdes, San Juan, 00969 |
||
Republica Dominicana |
|||
CECOM |
Andrés Campos Avenida Pasteur #11, Gascue, Santo Domingo |
VITALTECH |
Llenrrys Arias C/Eugenio Deschamps #19, 3rd Piso, Los Prados, Santo Domingo |
Suriname |
|||
Infotrans Caribbean Suriname |
Arjen Van der Meulen Van Roseveltkade 36, Paramaribo, Suriname |
Standby Power Engineering |
Aundrea Cambridge 256 Forshaw Street, Queenstown Guyan |
Trinidad & Tobago |
|||
Precision Power & Air (Caribbean) Limited |
David Evelyn 142 Sixth Street Barataria Trinidad and Tobago |
||
Uruguay |
|||
Teo y Cia. |
Marcela Golubchin Pablo Galarza 3603, of 104 |
VCM-63 Page Title
April 24, 2020