The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert GXE

GXE Series UPS is based on IT industry, uninterruptible power supply applications, dynamic, using the new topology, research and development production of a new generation of tower, single-in single-out, on-line high-performance UPS products. By highlighting the performance and environmental characteristics, to meet the latest IT equipment, small and medium-sized room applications, and comprehensively enhance the small power tower tower UPS business competitiveness.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Telecom
  • Transportation
  • Power Generation
  • MiningMetals

Leistungsmerkmale

Breakthrough ultra-compact design: the size of the same type of products
Large-screen LCD display, more direct and easy to set
Input voltage 120~288V, the output does not reduce the amount, greatly reducing the probability of the battery to improve the battery (1-3KVA)
Superloaded capacity: the mains rated, 130% can be 10 minutes, 150% can be 1 minute to meet the sudden load requirements of customers (1-3KVA)
8A long machine charge capacity, charging capacity can be set to meet the long delay time of the battery back to charge quickly and improve the battery life (1-3KVA)
Excellent environmental protection, energy-saving features, the efficiency of 3-4% higher than the same products, fully loaded 1K a day can save nearly electricity.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort