The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® EXS UPS

The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15kVA/kW, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94/93.4   4W+G   63   23.6   33.5   1132-1650  
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 

Vorteile

Compact footprint
Integrated design improves optimization while lowering complexity
Extended battery runtime options
High power density
Installation ease and flexibility
High availabilityreduces downtime
Intelligent local and remote monitoring

Leistungsmerkmale

Compact, integratedtower design
High power density
Efficient double conversion operation up to 94%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Flexible battery runtimes
Integrated output power distribution options
Integrated maintenance bypass
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Programmable dry contacts
Robust short circuit withstand ratings
Network communication card allows connectivity to monitor critical systems
Trellis Power Insight available
Vertiv LIFE Services remote management capable

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Häufig gestellte Fragen

Q
How can we power more apps/gear on our network effectively?
A
The Liebert EXS offers an integrated solution that provides fast, easy and reliable power performance for loads up to 20kVA.
Q
We support various SLAs in remote IT facilities and can’t take the load off line. What do you suggest?
A
You will want a UPS that is optimized around reliability, performance, availability and that provides the support team and services to meet or exceed the SLAs. The Liebert EXS integrates high availability features such as the maintenance bypass and battery management.
Q
How easy is this to install?
A
The integrated solution design of the Liebert EXS ensures a more complete system that is easier to install and manage.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort