The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert APM

The Compact Row-Based UPS With Flexpower Technology

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • FireAlarmSecurity
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Vorteile

Reduces carbon footprint and 
  saves significant energy cost
Deliver 25% more active power(kW) than conventional architecture based UPS
Wide input parameter range ensure UPS always run on utility power results in prolong battery life
High power density and small  footprint deliver more kilowatts per square foot for efficient space utilization
Fully redundant, no single point of failure
Maximizes battery performance, life and reliability
Eliminate need for generator over sizing, excellent compatibility with generator
Power scalability can be realized within a few minutes
Allows to track VA, kWH etc for individual feeder
Capable to handle new generation blade server loads without derating
Allowing the quick power addition within the same footprint later thus reduces UPS over sizing cost
Most suitable for today's dynamic electrical environment
Original battery system can be modified and poor cells can be replaced without affecting UPS performance
Allows fast serviceability and minimize maintenance requirements via self-diagnosing, field-replaceable modules.
Covers no extra space for service maintenance
Over 150 electrical parameter are monitored and updated in every 10ms
Compatible with most of the advanced communication platform including SNMP, MODBUS etc
Intuitive LCD equipped with superior feature tracks multiple parameter simultaneously including efficiency graph etc

Leistungsmerkmale

Ultra high efficiency up to 96% in double conversion mode, flat efficiency curve
Each 30kVA module deliver 30kW, unity PF
Wide voltage and frequency range
Maximum power density in its range allow it to accommade 150kVA in <0.66m2 space
Distributed controller: Each module has its own DSP
Intelligent Battery Management
Input PF >.99, THDi <3%
Hot swappable power modules
Optional branch monitoring system with distribution version
Standard built in LBS function and smart parallel
Capable to handle 0.9 leading loads
Power scalability
• Multiple standard models
   - Built-in distribution version
   - Built-in modular battery version
Flexible battery combination adopts 12Vx30/32/34/36/38/40 cell design
Modular design architecture
Full front access
Service and fault diagnosis powered by black box function
Equipped with Advanced Communication Options
User friendly multi-lingual intuitive large LCD HMI

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort