The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv PowerIT FSC, Facility-Seitenkabel

Der FSC ist so konzipiert, dass er mit dem Universaleingang des Vertiv UPDU übereinstimmt. Das FSC ist in gängigen weltweiten Wechselstromspezifikationen von 16-60 A, 120-415 V mit Einzel- und Dreiphasenstromkonfigurationen erhältlich. Die Flexibilität von UPDU und FSC ermöglicht die weltweite Installation jeder Rack-Architektur, unabhängig von der vorhandenen Strominfrastruktur. Wählen Sie das für die lokale Energiekonfiguration spezifische FSC aus, um die UPDU mit Energie zu versorgen. (UPDU separat erhältlich)

Find My Rack PDU
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Garantie: Für Vertiv Geist FSCs gilt eine Standardgarantie von drei Jahren, die automatisch auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv PowerIT FSC ist in einer Vielzahl von Leistungskonfigurationen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.

Übersicht Modellspezifikationen
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Vorteile

  • Das FSC ermöglicht es Benutzern, ein einziges UPDU-Modell mit verschiedenen Eingangsleistungskonfigurationen zu verwenden, um das Bestandsmanagement zu vereinfachen und schnelle Bereitstellungen weltweit zu ermöglichen.
  • Vereinfachen Sie die globalen IT-Infrastrukturbereitstellungen mit einem einzigen UPDU-Modell mit regional spezifischen Netzkabeln.
  • Erhöhen oder verringern Sie die UPDU-Leistungskapazität, indem Sie das FSC ändern, um sich an die unterschiedlichen Energieanforderungen anzupassen.
  • Jede Einheit ist 100 % auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet, um sicherzustellen, dass die Einheiten einwandfrei funktionieren.
  • Drei Jahre Standardgarantie, erweiterbar auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.
  • Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Vertiv PowerIT rPDUs mit dem VR Rack vorintegrieren. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsrepräsentanten.

Leistungsmerkmale

  • Das FSC ermöglicht es Benutzern, ein einziges UPDU-Modell mit verschiedenen Eingangsleistungskonfigurationen zu verwenden, um das Bestandsmanagement zu vereinfachen und schnelle Bereitstellungen weltweit zu ermöglichen.
  • Vereinfachen Sie die globalen IT-Infrastrukturbereitstellungen mit einem einzigen UPDU-Modell mit regional spezifischen Netzkabeln.
  • Erhöhen oder verringern Sie die UPDU-Leistungskapazität, indem Sie das FSC ändern, um sich an die unterschiedlichen Energieanforderungen anzupassen.
  • Jede Einheit ist 100 % auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet, um sicherzustellen, dass die Einheiten einwandfrei funktionieren.
  • Drei Jahre Standardgarantie, erweiterbar auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.
  • Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Vertiv rPDUs mit dem VR Rack vorintegrieren. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsrepräsentanten.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort